Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0108264
6 Варианты

Suction cup OF70x175P Polyurethane 60, 3/8" NPSF female

Подходят для транспортировки металлических листов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0108264
  • 0108671
  • 0109854
  • 0109855
  • 0109910
  • 0109911

Особенности

  • Suitable for flat and rough surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and give extra friction when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить