Номер товара: 0101111
11 Варианты
Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane
Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также подходят для транспортировки объектов с гладкой поверхностью, требующих идеальной чистот...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101111
- 0101182
- 0101183
- 0101184
- 0101185
- 0101186
- 0101187
- 0101188
- 0101189
- 0101191
- 0101192
Общее
Материал
TPE
Модель присоски
B-MF
Объем
2.7 cm³
Мин. вес
2 g
Фитинг
Варианты фитингов
Нет
Размер креплений
Нет
Конструкция фитинга
Нет
Конструкция фитинга
Нет
Размер
Высота
19 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом
24 mm
Внешний диаметр, мин.
23 mm
Производительность - подъемные силы
B20MF
20 -kPa
4,5 N
6,3 N
60 -kPa
15,5 N
11 N
90 -kPa
21 N
19 N
Материал
Название
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Цвет
WhiteTransparent
Температура
-20 - 80 °C
Жесткость
81 °Shore A
Сопротивление материала
Алкоголь
Концентрированные кислоты
Этанол
n/a
Гидролиз
Метанол
n/a
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Сертификаты
PDF
PDF