Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101162
34 Варианты

Suction cup B20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter

Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых име...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101102
  • 0101160
  • 0101161
  • 0101163
  • 0101164
  • 0101165
  • 0101166
  • 0101169
  • 0101171
  • 0101172
  • 0101174
  • 0101175
  • 0101176
  • 0101177
  • 0101178
  • 0101180
  • 0101181
  • 0110336
  • 0110949
  • 0128712
  • 9906875
  • 9906876
  • 9906877
  • 9906878
  • 9906879
  • 9906880
  • 9906881
  • 9906883
  • 9906884
  • 9906887
  • 0101101
  • 0101167
  • 0101162
  • 0101173

Особенности

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить