Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101191
11 Варианты

Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 fem., with dual flow control valve

Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также подходят для транспортировки объектов с гладкой поверхностью, требующих идеальной чистот...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101111
  • 0101182
  • 0101183
  • 0101184
  • 0101185
  • 0101186
  • 0101187
  • 0101188
  • 0101189
  • 0101191
  • 0101192

Особенности

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить