Номер товара: 0101444
8 Варианты
Присоска B30MF Термоэластичный полиуретан, наружная резьба G1/4", с сетчатым фильтром
Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также подходят для транспортировки объектов с гладкой поверхностью, требующих идеальной чистот...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101112
- 0101443
- 0101444
- 0101445
- 0101446
- 0101448
- 0101449
- 0101450
Особенности
- Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
- Suitable for level adjustment.
- Lifting movement to separate small and thin objects.
- Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.