Номер товара: 0101489
11 Варианты
Suction cup B40MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve
Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также подходят для транспортировки объектов с гладкой поверхностью, требующих идеальной чистот...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101113
- 0101482
- 0101483
- 0101484
- 0101485
- 0101486
- 0101487
- 0101488
- 0101489
- 0101490
- 0101492
Особенности
- Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
- Suitable for level adjustment.
- Lifting movement to separate small and thin objects.
- Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.