Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101490
11 Варианты

Suction cup B40MF Thermoelastic polyurethane, G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve

Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также подходят для транспортировки объектов с гладкой поверхностью, требующих идеальной чистот...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101113
  • 0101482
  • 0101483
  • 0101484
  • 0101485
  • 0101486
  • 0101487
  • 0101488
  • 0101489
  • 0101490
  • 0101492

Особенности

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить