Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101632
40 Варианты

Suction cup B50 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter

Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых име...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101107
  • 0101108
  • 0101630
  • 0101631
  • 0101632
  • 0101633
  • 0101634
  • 0101635
  • 0101636
  • 0101637
  • 0101638
  • 0101639
  • 0101640
  • 0101643
  • 0101644
  • 0101645
  • 0101646
  • 0101647
  • 0101648
  • 0101649
  • 0101650
  • 0101651
  • 0101652
  • 0101653
  • 0108165
  • 0108171
  • 0108172
  • 0108173
  • 0111063
  • 3150028SA
  • 9908740
  • 9906290
  • 9908627
  • 9908789
  • 9908790
  • 9908791
  • 9908796
  • 9908792
  • 9908793
  • 9908794

Особенности

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить