Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101658
21 Варианты

Suction cup B50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter

Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых име...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101109
  • 0101110
  • 0101656
  • 0101657
  • 0101658
  • 0101659
  • 0101660
  • 0101661
  • 0101662
  • 0101663
  • 0101669
  • 0101670
  • 0101671
  • 0101672
  • 0101673
  • 0101674
  • 0101675
  • 0101676
  • 0101677
  • 0110347
  • 0110957

Особенности

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
  • With mesh filter.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить