Номер товара: 0101669
21 Варианты
Suction cup B50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых име...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101109
- 0101110
- 0101656
- 0101657
- 0101658
- 0101659
- 0101660
- 0101661
- 0101662
- 0101663
- 0101669
- 0101670
- 0101671
- 0101672
- 0101673
- 0101674
- 0101675
- 0101676
- 0101677
- 0110347
- 0110957
Особенности
- Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
- Lifting movement to separate small and thin objects.
- Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
- With mesh filter.