Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101689
10 Варианты

Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve

Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также подходят для транспортировки объектов с гладкой поверхностью, требующих идеальной чистот...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101114
  • 0101682
  • 0101683
  • 0101684
  • 0101685
  • 0101686
  • 0101687
  • 0101688
  • 0101689
  • 0101690

Особенности

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить