Номер товара: 0102370
8 Варианты
Suction cup BF80P Polyurethane 30/50, G3/8" female
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łąc...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0102370
- 0102371
- 0103307
- 0103309
- 0106985
- 0107326
- 0107327
- 0107476
Особенности
- Suitable for uneven surfaces.
- In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
- The material of the DURAFLEX® is mark free.