Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0104723
16 Варианты

Suction cup B75P Polyurethane 30/60

Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых име...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0104723
  • 0106345
  • 0106346
  • 0106347
  • 0106348
  • 0106832
  • 0106833
  • 0107318
  • 0107319
  • 0108790
  • 0108791
  • 0111594
  • 0111600
  • 0111601
  • 0111602
  • 0111603

Особенности

  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material of the DURAFLEX® is mark free.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить