Номер товара: 0106347
20 Варианты
Suction cup B75P Polyurethane 30/60, 3/8" NPSF female, with mesh filter
Полиуретановые вакуумные присоски Piab B200P 30/60 с фитингами G 1/2" обеспечивают устойчивый и надежный захват. Объединенные в одно подъемное устройство, они идеально подходят для перемещения деталей с разной высотой благодаря возможности компенсации уровня. Присоски изготовлены из материала DURAFLEX® компании Piab и позволяют перемещать изделия во всех направлениях благодаря прочному захвату. Эти вакуумные присоски обеспечивают стабильность процессов благодаря встроенной алюминиевой пластине, которая крепится непосредственно к фланцу инструмента или профилю рабочего инструмента. Обеспечивает жесткость, чтобы избежать изгибающих усилий на фитинги.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
75 mm (60 Sh)
Номер товара: 0111602
150 mm (60 Sh)
Номер товара: 0241410
200 mm (60 Sh)
Номер товара: 0241408
75 mm (30/60 Sh)
Номер товара: 0106347
150 mm (30/60 Sh)
Номер товара: 0241409
200 mm (30/60 Sh)
Номер товара: 0241406
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0104723
Without fitting резьбовая вставка, Нет
Номер товара: 0106832
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0106833
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0106346
G 1/2" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0241408
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0106348
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0106345
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0106347
3/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0108790
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Надежное перемещение сложных объектов, например, с неровными и пористыми поверхностями, такими как дерево, картон и т. д., особенно с двухцветными присосками, где более жесткие сильфоны обеспечивают устойчивость, а мягкие и гибкие кромки обеспечивают полный охват таких поверхностей (только в исполнении с твердостью 30/60 по Шору).
- Неповрежденные поверхности благодаря характеристикам материала DURAFLEX® с кромкой 60 по Шору, т. е. одна цветная поверхность, на гладких поверхностях, таких как стекло или материалы с покрытием (только в исполнении с твердостью 60/60 по Шору).
- Позволяет перемещаться во всех направлениях благодаря крепкому захвату материала DURAFLEX®.
- Стабильные процессы благодаря встроенной алюминиевой пластине, обеспечивающей жесткость для предотвращения воздействия изгибающих сил на фитинги.
- Возможность работы с деталями разной высоты благодаря возможности регулировки уровня, если несколько присосок объединены в одном захвате.
- Небольшое время простоя благодаря высокой износостойкости и длительной эластичной памяти материала DURAFLEX®.