Номер товара: 0110286
6 Варианты
Suction cup BF110P Polyurethane 60, with O-ring
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łąc...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0110286
- 0110287
- 0110288
- 0110289
- 0110290
- 0110291
Особенности
- Suitable for uneven surfaces.
- In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
- The material of the DURAFLEX® is mark free.