Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0110287
6 Варианты

Suction cup BF110P Polyurethane 60, thread insert G3/8" male with mesh filter

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łąc...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0110286
  • 0110287
  • 0110288
  • 0110289
  • 0110290
  • 0110291

Особенности

  • Suitable for uneven surfaces.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material of the DURAFLEX® is mark free.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить