Номер товара: 0128105
20 Варианты
Suction cup B75-2 Silicone, G1/2" female Al, with mesh filter
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых име...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0128105
- 0101858
- 0101859
- 0101860
- 0101861
- 0101862
- 0101863
- 0101864
- 0101865
- 0101942
- 0101943
- 0128103
- 0128104
- 0128106
- 0128108
- 0128109
- 0128110
- 0128111
- 3150096P
- 3150096S
Особенности
- Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
- Lifting movement to separate small and thin objects.
- Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.