Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0128117
30 Варианты

Suction cup B75 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter

Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых име...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101850
  • 0101851
  • 0101852
  • 0101853
  • 0101854
  • 0101855
  • 0101856
  • 0101857
  • 0108174
  • 0108175
  • 0108176
  • 0108177
  • 0128112
  • 0128113
  • 0128114
  • 0128117
  • 0128118
  • 0128119
  • 0128120
  • 0128121
  • 0128122
  • 0128124
  • 0128125
  • 0128553
  • 3150034P
  • 3150034S
  • 3150034T
  • 3150107P
  • 3150107S
  • 3150107T

Особенности

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить