Номер товара: 0128553
30 Варианты
Suction cup B75 Silicone, 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых име...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101850
- 0101851
- 0101852
- 0101853
- 0101854
- 0101855
- 0101856
- 0101857
- 0108174
- 0108175
- 0108176
- 0108177
- 0128112
- 0128113
- 0128114
- 0128117
- 0128118
- 0128119
- 0128120
- 0128121
- 0128122
- 0128124
- 0128125
- 0128553
- 3150034P
- 3150034S
- 3150034T
- 3150107P
- 3150107S
- 3150107T
Особенности
- Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
- The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
- Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.