Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0200532
3 Варианты

Suction cup B75-2 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter

Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Большинство присосок прозрачны и не содержат цветовых пигментов...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0200485
  • 0200531
  • 0200532

Особенности

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить