Suction cup BFF30P Polyurethane 55/60, G3/8" male, 1/8" NPSF female - 1
Номер товара: 0201821
40 Варианты

Suction cup BFF30P Polyurethane 55/60, G3/8" male, 1/8" NPSF female

Конструкция BFF-P подходит для маслянистых и неровных/изогнутых поверхностей, а также в случаях, когда требуется компенсация изменения уровня – например, при дештабилировании. Внутренняя плоская опора гарантирует стабильность во время движения в любом направлении. Присоски с усиленным трением, разработанные специально для маслянистых поверхностей, подходят для транспортировки листов металла в процессе штамповки. Благодаря плотному контакту с маслянистой поверхностью присоски выдерживают даже большую поперечную силу – в среднем они в 2-4 раза устойчивее обычных вакуумных присосок.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Особенности

  • 0