Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Присоска B15XP Полиуретан 30/60, M5 наружная резьба - 1
Номер товара: 0204991
4 Варианты

Присоска B15XP Полиуретан 30/60, M5 наружная резьба

Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эла...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Присоска B15XP Полиуретан 30/60, M5 наружная резьба
    0204991
  • Присоска B15XP Полиуретан 60, M5 наружная резьба
    0205171
  • Присоска B15XP Полиуретан 60
    0205172
  • Присоска B15XP Полиуретан 30/60
    0204992

Особенности

  • Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
  • Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
  • В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
  • Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить