Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Присоска B25XP Полиуретан 60, 1/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр - 1
Номер товара: 0205188
12 Варианты

Присоска B25XP Полиуретан 60, 1/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр

Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эла...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Присоска B25XP Полиуретан 60, 1/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205188
  • Присоска B25XP Полиуретан 60, 5xM5 внутренняя резьба
    0205189
  • Присоска B25XP Полиуретан 60, G1/8" наружная резьба  / M5 внутренняя резьба, cетчатый фильтр
    0205190
  • Присоска B25XP Полиуретан 30/60, G1/8" наружная резьба  / M5 внутренняя резьба, cетчатый фильтр
    0205097
  • Присоска B25XP Полиуретан 30/60, 1/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205095
  • Присоска B25XP Полиуретан 30/60, 5xM5 внутренняя резьба
    0205096
  • Присоска B25XP Полиуретан 30/60, M5 внутренняя резьба
    0204997
  • Присоска B25XP Полиуретан 30/60, G1/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205050
  • Присоска B25XP Полиуретан 60, G1/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205187
  • Присоска B25XP Полиуретан 60, M5 внутренняя резьба
    0205184
  • Присоска B25XP Полиуретан 30/60
    0204998
  • Присоска B25XP Полиуретан 60
    0205185

Особенности

  • Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
  • Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
  • В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
  • Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить