Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Присоска B52XP Полиуретан 60, G1/4"  наружная резьба, cетчатый фильтр - 1
Номер товара: 0205203
16 Варианты

Присоска B52XP Полиуретан 60, G1/4" наружная резьба, cетчатый фильтр

Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эла...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Присоска B52XP Полиуретан 60, G1/4"  наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205203
  • Присоска B52XP Полиуретан 60, 1/4" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205204
  • Присоска B52XP Полиуретан 60, G3/8"  наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205205
  • Присоска B52XP Полиуретан 60, 5x1/8" NPSF внутренняя резьба
    0205207
  • Присоска B52XP Полиуретан 30/60, 1/8" NPSF внутренняя резьба, cетчатый фильтр
    0205110
  • Присоска B52XP Полиуретан 30/60, G1/8"  наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205129
  • Присоска B52XP Полиуретан 30/60, 1/4" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205131
  • Присоска B52XP Полиуретан 30/60, G3/8"  наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205132
  • Присоска B52XP Полиуретан 30/60, 3/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205133
  • Присоска B52XP Полиуретан 30/60, 5x1/8" NPSF внутренняя резьба
    0205134
  • Присоска B52XP Полиуретан 60, 3/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205206
  • Присоска B52XP Полиуретан 30/60
    0205007
  • Присоска B52XP Полиуретан 60
    0205200
  • Присоска B52XP Полиуретан 60, 1/8" NPSF внутренняя резьба, cетчатый фильтр
    0205199
  • Присоска B52XP Полиуретан 60, G1/8"  наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205202
  • Присоска B52XP Полиуретан 30/60, G1/4"  наружная резьба, cетчатый фильтр
    0205130

Особенности

  • Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
  • Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
  • В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
  • Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить