Номер товара: 0206690
9 Варианты
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G3/8" female with mesh filter
Конструкция BFF-TP подходит для маслянистых и неровных/изогнутых поверхностей, а также в случаях, когда требуется компенсация изменения уровня – например, при дештабилировании. Внутренняя плоская опора гарантирует стабильность во время движения в любом направлении. Присоски с усиленным трением, разработанные специально для маслянистых поверхностей, подходят для транспортировки листов металла в процессе штамповки. Благодаря плотному контакту с маслянистой поверхностью присоски выдерживают даже большую поперечную силу – в среднем они в 2-4 раза устойчивее обычных вакуумных присосок.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0206689
0206690
0206691
0206692
0206693
0206694
0207262
0207263
0209101
Особенности
- Special designed friction cups for thin (0.6-0.8 mm) oily metal sheets, such as outer body car parts in a press-to press forming process.
- Long lasting material, normal wear on friction cup will not affect the long term grip performance.
- The suction cups can withstand high shear forces, typically 3–5 times more than corresponding conventional suction cups.
- Best choice if > 0.1g/m2 press oil is used on the sheet but also a great choice for dry metal sheets.
- The "BFF-TP" design is suitable for thin flat or uneven/curved surfaces and if level compensation is needed.
- The flat inner support, made of dual hardness, gives stability and good grip during movement in any orientation.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled and has a fantastic elastic memory, even after hundreds of thousands of cycle.