Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0209190
9 Варианты

Suction cup BFFT50P Polyurethane 60/60/30 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0206519
  • 0206521
  • 0206522
  • 0206523
  • 0206524
  • 0206791
  • 0207698
  • 0209190
  • 0207666

Особенности

  • Специально разработанные присоски высокого трения для тонких (0,6 – 0,8 мм) маслянистых листов металла – таких, как внешние элементы корпуса автомобиля во время прессовки.
  • Долговечный материал присоски способен в течение длительного времени противостоять износу без потери производительности.
  • Качественный внутренний рельеф усиливает трения и улучшает захват груза. Вакуумная присоска благодаря этому способна выдержать повышенное усилие сдвига – устойчивость присоски повышается в 3-5 раз в сравнении с обычной присоской.
  • Это лучший выбор, если > 0.1г/м2 прессового масла используется на листе металла. Такие присоски также прекрасно подходят и для сухих листов металла.
  • Конструкция «BFFT» подходит для тонких плоских или неровных/изогнутых поверхностей, а также для случаев, где необходима компенсация уровня – например, в дештабелирующих системах.
  • Плоский внутренний суппорт из материала двойной жесткости обеспечивает устойчивость и качественный захват груза во время транспортировки в любом направлении.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, имеющего как эластичность резины, так и износостойкость полиуретана. Материал DURAFLEX® не оставляет никаких следов на транспортируемых грузах и отличается впечатляющей эластической памятью даже после сотен и тысяч циклов.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить