Номер товара: 0222769
10 Варианты
Suction cup BFFT60P-2 Polyurethane 60/60/30, 3/8" NPT female, with mesh filter
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0222769
- 0222770
- 0222771
- 0222772
- 0222773
- 0222774
- 0222775
- 0222776
- 0222777
- 0230284
Особенности
- BFFT60P-2 является усовершенствованной версией с более устойчивым сильфоном, обеспечивающим лучшую производительность, связанную со значением BAF (сила страгивания), лучшую способность справляться с поперечными силами и высокоскоростными системами.
- Специально разработанные присоски высокого трения для тонких (0,6 – 0,8 мм) маслянистых листов металла – таких, как внешние элементы корпуса автомобиля во время прессовки.
- Качественный внутренний рельеф усиливает трения и улучшает захват груза. Вакуумная присоска благодаря этому способна выдержать повышенное усилие сдвига – устойчивость присоски повышается в 3-5 раз в сравнении с обычной присоской.
- Конструкция «BFFT» подходит для тонких плоских или неровных/изогнутых поверхностей, а также для случаев, где необходима компенсация уровня – например, в дештабелирующих системах.
- Плоский внутренний суппорт из материала двойной жесткости обеспечивает устойчивость и качественный захват груза во время транспортировки в любом направлении.
- Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, имеющего как эластичность резины, так и износостойкость полиуретана. Материал DURAFLEX® не оставляет никаких следов на транспортируемых грузах и отличается впечатляющей эластической памятью даже после сотен и тысяч циклов.