Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0222775
10 Варианты

Suction cup BFFT60P-2 Polyurethane 60/60/30 G1/4" male with mesh filter

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0222769
  • 0222770
  • 0222771
  • 0222772
  • 0222773
  • 0222774
  • 0222775
  • 0222776
  • 0222777
  • 0230284

Особенности

  • BFFT60P-2 является усовершенствованной версией с более устойчивым сильфоном, обеспечивающим лучшую производительность, связанную со значением BAF (сила страгивания), лучшую способность справляться с поперечными силами и высокоскоростными системами.
  • Специально разработанные присоски высокого трения для тонких (0,6 – 0,8 мм) маслянистых листов металла – таких, как внешние элементы корпуса автомобиля во время прессовки.
  • Качественный внутренний рельеф усиливает трения и улучшает захват груза. Вакуумная присоска благодаря этому способна выдержать повышенное усилие сдвига – устойчивость присоски повышается в 3-5 раз в сравнении с обычной присоской.
  • Конструкция «BFFT» подходит для тонких плоских или неровных/изогнутых поверхностей, а также для случаев, где необходима компенсация уровня – например, в дештабелирующих системах.
  • Плоский внутренний суппорт из материала двойной жесткости обеспечивает устойчивость и качественный захват груза во время транспортировки в любом направлении.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, имеющего как эластичность резины, так и износостойкость полиуретана. Материал DURAFLEX® не оставляет никаких следов на транспортируемых грузах и отличается впечатляющей эластической памятью даже после сотен и тысяч циклов.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить