Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 9908768
40 Варианты

Suction cup B30-2 HNBR, 5x1/8" NPSF female

Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых име...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101103
  • 0101104
  • 0101417
  • 0101418
  • 0101419
  • 0101420
  • 0101421
  • 0101422
  • 0101423
  • 0101424
  • 0101425
  • 0101426
  • 0101427
  • 0101430
  • 0101431
  • 0101432
  • 0101433
  • 0101434
  • 0101435
  • 0101436
  • 0101437
  • 0101438
  • 0101440
  • 0101442
  • 0108077
  • 0108078
  • 0108168
  • 0109845
  • 0110343
  • 9906494
  • 9906882
  • 9907862
  • 9908688
  • 9908767
  • 9908768
  • 9908769
  • 9908770
  • 9908772
  • 9908773
  • 0108167

Особенности

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить