Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 9908777
38 Варианты

Suction cup B40 HNBR, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых име...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101105
  • 0101106
  • 0101456
  • 0101457
  • 0101458
  • 0101459
  • 0101460
  • 0101461
  • 0101462
  • 0101463
  • 0101464
  • 0101466
  • 0101467
  • 0101469
  • 0101470
  • 0101471
  • 0101472
  • 0101473
  • 0101474
  • 0101475
  • 0101476
  • 0101477
  • 0108081
  • 0108082
  • 0108169
  • 0108170
  • 0109843
  • 0110337
  • 9907166
  • 9908658
  • 9906571
  • 9908774
  • 9908775
  • 9908776
  • 9908777
  • 9908778
  • 9908779
  • 9908780

Особенности

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить