Номер товара: S.BXP ESD
BXP ESD
Присоски BXP ESD (BX_P или B_XP) обладают модульностью и долговечностью чашечных присосок BXP, но изготовлены из материалов, отводящих статическое электричество...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Оценка предоставлена независимым испытательным институтом в соответствии с отраслевым стандартом IEC IEC 61340-2-3:2016.
- Поверхностное сопротивление от точки контакта до заземления в диапазоне от 10^6 до 10^9 Ω (Ом) обеспечивает безопасность и целостность аккумуляторных батарей, топливных элементов и электронных компонентов при обращении с ними.
- Изготавливаются из материала ESD DURAFLEX®, который сочетает в себе эластичность резины, а также износостойкость и безопасность полупроводящего полиуретана.
- Модульные чашечные присоски, сильфоны, фитинги и аксессуары. Установите X, чтобы задать нужную настройку сильфона: «B-size-XP» для сильфонов размером 1,5 (стандарт) и «BX-size-P» для сильфонов размером 2,5.
- Уплотнительные кромки имеют различную твердость для оптимального захвата.
- Во всех присосках BXP ESD используются токопроводящие фитинги для эффективного отвода статического электричества.