Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101234
14 Варианты

Suction cup D20-2 Silicone, 1/8" NPT male, with dual flow control valve

Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101123
  • 0101124
  • 0101215
  • 0101216
  • 0101217
  • 0101218
  • 0101220
  • 0101226
  • 0101227
  • 0101228
  • 0101231
  • 0101232
  • 0101234
  • 0110331

Особенности

  • Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
  • Grips around corners and edges.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить