Номер товара: 0101721
13 Варианты
Suction cup D50 Chloroprene, 1/8" NPSF female
Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101127
- 0101128
- 0101721
- 0101722
- 0101724
- 0101727
- 0101730
- 0101734
- 0101735
- 0101736
- 0101737
- 0101740
- 0109841
Особенности
- Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
- Grips around corners and edges.