Номер товара: 0206371
9 Варианты
Suction cup P-D27 Silicone detectable, FCM
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0206371
- 0207021
- 0207022
- 0207023
- 0207024
- 0207025
- 0207026
- 0207027
- 0207028
Особенности
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Долговечный современный силиконовый материал.
- Низкопроцентная металлическая присадка (Fe) смешана с резиновым материалом, что делает его обнаруживаемым.
- Подходят для работы с конфетами с начинкой.
- Доступны с внешней резьбой из пищевого материала, обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющей стали, устойчивой к кислоте.
- Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
Продукты питания и напитки
Фармацевтика
- Прямой контакт с пищей
Общее
Материал
Силикон (SIL)
Characteristics
Присоски из обнаруживаемого силикона, одобрено FDA
Модель присоски
P-D
Объем
6.6 cm³
Мин. вес
5 g
Фитинг
Варианты фитингов
Нет
Размер креплений
Нет
Конструкция фитинга
Нет
Конструкция фитинга
Нет
Размер
Высота
31.5 mm
Внешний диаметр, мин.
26.9 mm
Механические данные
Nm
9.59 lb ft
Производительность - подъемные силы
P-D27 Dry metal sheet
2.95 -inHg
0.72 lbf
1.71 lbf
20 -kPa
5,5 N
13,5 N
40 -kPa
8,1 N
21,4 N
Материал
Название
Silicone (SIL detectable FCM)
Цвет
Blue
Температура
-40 - 200 °C
Жесткость
40 °Shore A
Сопротивление материала
Алкоголь
Концентрированные кислоты
Этанол
n/a
Гидролиз
Метанол
n/a
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Сертификаты
PDF
PDF