Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0103726
19 Варианты

Suction cup FC35P Polyurethane 60, NPT3/8" male, with dual flow control valve

Вакуумные присоски DURAFLEX® были разработаны для полного соответствия строгим требованиям автомобильной промышленности. Примером использования таких присосок м...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0103290
  • 0103291
  • 0103705
  • 0103706
  • 0103707
  • 0103709
  • 0103711
  • 0103712
  • 0103713
  • 0103715
  • 0103719
  • 0103720
  • 0103722
  • 0103728
  • 0103708
  • 0103716
  • 0103724
  • 0103718
  • 0103726

Особенности

  • Suitable for slightly domed and flat and oily surfaces, e.g., such as those encountered when handling steel sheets in press processes.
  • Thanks to the high friction of the rubber material, the suction cups can withstand high forces at rapid accelerations in horizontal directions, even on oily surfaces.
  • The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить