Номер товара: 0118430
52 Варианты
Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60 G3/8" male, with mesh filter
Конструкция FCF-P подходит для маслянистых, плоских и слегка куполообразных поверхностей. Например, эти вакуумные присоски можно использовать для подачи металлических листов в пресс. Присоски оснащены шипами, не допускающими деформации тонких грузов. Также присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на транспортируемых объектах.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
M10x1.5 внешняя резьбаSS
Номер товара: 0121385
M10x1.5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 0121432
G 3/8" Long внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0200690
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0213911
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Brass
Номер товара: 0118430
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0119913
G 3/8" внешняя резьба, G 1/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0126368
G 3/8" внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьбаBrass, Al
Номер товара: 0126385
G 1/4" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0206938
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0201827
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0124669
G 3/8" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0118432
3/8" NPT внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0122285
T-slot Al
Номер товара: 0206926
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0206931
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- 0