Номер товара: 0202690
5 Варианты
присоска VL25FC, G1/8"-M5
Присоски Value Line разработаны для базовых/стандартных систем. В линию продукции входят плоско-вогнутые, сильфонные присоски и присоски с длинным сильфоном. Эт...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0202690
- 0202691
- 0202692
- 0202693
- 0202097
Особенности
- Подходит для плоских или слегка шершавых/изогнутых поверхностей Высокая устойчивость и малое внутреннее движение Рекомедуется, когда подъемная сила параллельна поверхности объекта Шипы предотвращают всасывание тонких и чувствительных грузов и их деформацию, обеспечивая дополнительное трение при параллельной подъемной силе Скидка за объем доступна при покупке партий с 30-99 единицами товара. При покупке более 100 единиц доступна еще более внушительная скидка.
- Материал не содержит ПВХ, пригоден для вторичной переработки