Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0206893
8 Варианты

Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G3/8" female plastic

Конструкция FCF-P подходит для маслянистых, плоских и слегка куполообразных поверхностей. Например, эти вакуумные присоски можно использовать для подачи металли...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0118981
  • 0119913
  • 0121431
  • 0122282
  • 0200652
  • 0206893
  • 0206921
  • 0206927

Особенности

  • Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
  • Normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
  • Best choice if > 0.1g/m2 press oil is used on the sheet.
  • Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
  • The "FCF" design is suitable for slightly domed and flat surfaces, e.g., such as those encountered when handling metal sheets in press lines.
  • The suction cups have support cleats that prevent thin objects from being disfigured.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить