Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, G3/8" female plastic - 1
Номер товара: 0206895
52 Варианты

Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, G3/8" female plastic

Конструкция FCF-P подходит для маслянистых, плоских и слегка куполообразных поверхностей. Например, эти вакуумные присоски можно использовать для подачи металлических листов в пресс. Присоски оснащены шипами, не допускающими деформации тонких грузов. Также присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на транспортируемых объектах.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

25 mm
Номер товара: 0206895
35 mm
Номер товара: 0206893
50 mm
Номер товара: 0206606
75 mm
Номер товара: 0124718
100 mm
Номер товара: 0124669
125 mm
Номер товара: 0124787

Примерка

Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • 0