Suction cup FCF125P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter - 1
Номер товара: 0206932
52 Варианты

Suction cup FCF125P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter

Конструкция FCF-P подходит для маслянистых, плоских и слегка куполообразных поверхностей. Например, эти вакуумные присоски можно использовать для подачи металлических листов в пресс. Присоски оснащены шипами, не допускающими деформации тонких грузов. Также присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на транспортируемых объектах.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

25 mm
Номер товара: 0206916
35 mm
Номер товара: 0206927
50 mm
Номер товара: 0206929
75 mm
Номер товара: 0206930
100 mm
Номер товара: 0206931
125 mm
Номер товара: 0206932

Примерка

Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • 0