Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 9908665
12 Варианты

Suction cup FC20P Polyurethane 50, 5xM5 female

Вакуумные присоски DURAFLEX® были разработаны для полного соответствия строгим требованиям автомобильной промышленности. Примером использования таких присосок м...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0106016
  • 0106717
  • 0106718
  • 0106722
  • 0107355
  • 9906801
  • 9908665
  • 9908666
  • 9908667
  • 9908668
  • 9908669
  • 9906156

Особенности

  • Suitable for lifting small objects and narrow parts, also slightly domed, flat and oily surfaces, e.g., such as those encountered when handling steel sheets in press processes.
  • Thanks to the high friction of the rubber material, the suction cups can withstand high forces at rapid accelerations in horizontal directions, even on oily surfaces.
  • The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить