Номер товара: 9908672
12 Варианты
Suction cup FC25P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
Вакуумные присоски DURAFLEX® были разработаны для полного соответствия строгим требованиям автомобильной промышленности. Примером использования таких присосок м...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0104803
- 0106719
- 0106720
- 0106721
- 0107356
- 9908541
- 9907342
- 9908670
- 9908671
- 9908672
- 9908673
- 9908674
Особенности
- Suitable for lifting small objects and narrow parts, also slightly domed, flat and oily surfaces, e.g., such as those encountered when handling steel sheets in press processes.
- Thanks to the high friction of the rubber material, the suction cups can withstand high forces at rapid accelerations in horizontal directions, even on oily surfaces.
- The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.