Номер товара: 0101142
12 Варианты
Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane
Вакуумная присоска из термопластического полиуретана (ТПУ) не оставляет следов на поверхности транспортируемого объекта. Подходит для плоских поверхностей. Шипы...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101142
- 0101585
- 0101586
- 0101587
- 0101588
- 0101589
- 0101590
- 0101591
- 0101592
- 0101593
- 0101594
- 0101595
Стекло
Общее
Материал
TPE
Characteristics
Присоски не оставляющие следов
Модель присоски
F-MF
Объем
4.8 cm³
Мин. вес
6 g
Фитинг
Варианты фитингов
Нет
Размер креплений
Нет
Конструкция фитинга
Нет
Конструкция фитинга
Нет
Размер
Высота
13 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом
43.7 mm
Внешний диаметр, мин.
42 mm
Производительность - подъемные силы
F40MF
20 -kPa
18 N
16 N
60 -kPa
57 N
49 N
90 -kPa
83 N
57 N
Материал
Название
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Цвет
WhiteTransparent
Температура
-20 - 80 °C
Жесткость
81 °Shore A
Сопротивление материала
Алкоголь
Концентрированные кислоты
Этанол
n/a
Гидролиз
Метанол
n/a
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Сертификаты
PDF
PDF