Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101261
22 Варианты

Suction cup F20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter

Подходят для плоских объектов – картон, листы металла, стекло – а также для работы с пористыми материалами. Шипы не позволяют грузу деформироваться или всасыват...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101129
  • 0101260
  • 0101266
  • 0101262
  • 0101264
  • 0110950
  • 0101268
  • 0101259
  • 0101265
  • 0101263
  • 0101261
  • 0101267
  • 0101130
  • 0101271
  • 0101273
  • 0101275
  • 0101277
  • 0110334
  • 0101270
  • 0101274
  • 0101272
  • 0101278

Особенности

  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить