Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101285
10 Варианты

Suction cup F20MF Thermoelastic polyurethane, 5xM5 female

Вакуумная присоска из термопластического полиуретана (ТПУ) не оставляет следов на поверхности транспортируемого объекта. Подходит для плоских поверхностей. Шипы...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101139
  • 0101281
  • 0101282
  • 0101286
  • 0101288
  • 0101290
  • 0101284
  • 0101283
  • 0101285
  • 0101291

Особенности

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for flat surfaces.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить