Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101314
2 Варианты

Suction cup F25MF Thermoelastic polyurethane, M5 female

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101314
  • 0101140

Особенности

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for flat surfaces.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить