Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101327
25 Варианты

Suction cup F30-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter

Подходят для плоских объектов – картон, листы металла, стекло – а также для работы с пористыми материалами. Шипы не позволяют грузу деформироваться или всасыват...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101133
  • 0101325
  • 0101326
  • 0101327
  • 0101328
  • 0101329
  • 0101330
  • 0101331
  • 0101332
  • 0101333
  • 0101334
  • 3250039
  • 0109846
  • 0101134
  • 0101341
  • 0101342
  • 0101343
  • 0101344
  • 0101345
  • 0101346
  • 0101348
  • 0101349
  • 0101350
  • 0110344
  • 3250039S

Особенности

  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить