Номер товара: 0101333
25 Варианты
Suction cup F30-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
Подходят для плоских объектов – картон, листы металла, стекло – а также для работы с пористыми материалами. Шипы не позволяют грузу деформироваться или всасыват...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101133
- 0101325
- 0101326
- 0101327
- 0101328
- 0101329
- 0101330
- 0101331
- 0101332
- 0101333
- 0101334
- 3250039
- 0109846
- 0101134
- 0101341
- 0101342
- 0101343
- 0101344
- 0101345
- 0101346
- 0101348
- 0101349
- 0101350
- 0110344
- 3250039S
Особенности
- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.