Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101587
12 Варианты

Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter

Вакуумная присоска из термопластического полиуретана (ТПУ) не оставляет следов на поверхности транспортируемого объекта. Подходит для плоских поверхностей. Шипы...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0101142
  • 0101585
  • 0101586
  • 0101587
  • 0101588
  • 0101589
  • 0101590
  • 0101591
  • 0101592
  • 0101593
  • 0101594
  • 0101595

Особенности

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for flat surfaces.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить