Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0101749
41 Варианты

Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter

Подходят для плоских объектов – картон, листы металла, стекло – а также для работы с пористыми материалами. Шипы не позволяют грузу деформироваться или всасыват...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0108166
  • 0108181
  • 0108182
  • 0108183
  • 9906576
  • 9909460
  • 9909461
  • 9909462
  • 9909463
  • 9909465
  • 0101138
  • 0101749
  • 0101747
  • 0101750
  • 0101748
  • 0101751
  • 0101752
  • 0101753
  • 0101754
  • 0101755
  • 0101756
  • 0101757
  • 0101758
  • 0101759
  • 0110346
  • 3150051S
  • 0101137
  • 0101766
  • 0101767
  • 0101768
  • 0101769
  • 0101770
  • 0101771
  • 0101772
  • 0101773
  • 9909458
  • 0101775
  • 0101776
  • 0101778
  • 0110952
  • 3150051P

Особенности

  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить